Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3048580 |
3048593 |
3048603 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 10 | 75 giorni | 2 | 16–4 | 18 | 1.5–25 | 1,5 - 25 | 600 | 18 | 12 (max) | - | Morsetto seriale per fusibili | PA | Sì | |||
43.07 € | 5 | 7 giorni | - | - | 36 | 1.50–25 | 1,50 - 25 | 690 | - | - | V0 | Morsetto passante portafusibili | - | - | |||
64.06 € | 3 | 7 giorni | 2 | 16–4 | 54 | 1.5–25 | 1,5 - 25 | 690 | 54 | 12 (max) | V0 | Morsetto seriale per fusibili | PA | Sì |
Loading...
Color | Nero | Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 65.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 81 | Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali