Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3048386 |
3211236 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Lunghezza di spelatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 10 | 7 giorni | 16–6 | 1,5 - 16 | 690 | 32 | 12 (max) | |||
6.88 € | 30 | 7 giorni | 16–4 | 0,75 - 25 | 1000 | 30 | 11 (max) |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 1.5–25 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 65.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 81 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 18 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Lunghezza di spelatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali