Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 |
Livello di contaminazione | 3 | Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 57.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 11 (max) | Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali