Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3005112 |
3005138 |
3005154 |
3005646 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980.39 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 28 giorni | 500 | |||
980.39 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 500 | |||
996.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 500 | |||
980.39 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 400 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 |
Livello di contaminazione | 3 | Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 57.2 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 11 (max) | Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali