Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3000539 |
3004100 |
3004168 |
3004472 |
3007916 |
3007929 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Color | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Contenuto (pz) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 4 giorni | Nero | 0,2 - 6 | 50 | 500 | - | - | 50 | 58 | V0 | Morsetto seriale per fusibili | Sì | ||||
7.39 € | Disponibile | 4 giorni | Nero | 0,2 - 4 | 1 | 800 | 250V (a 4mm²) | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V0 | Morsetto seriale per fusibili | No | |||
471.07 € | 50 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | Arancione | 0,2 - 4 | 50 | 500 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Morsetto N | Sì | ||
396.12 € | 50 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | Nero | 0,2 - 4 | 50 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Morsetto seriale per fusibili | Sì | ||
396.12 € | 50 Pezzi per confezione | Disponibile | 17 giorni | Grigio | 0,2 - 4 | 50 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Morsetto seriale per fusibili | Sì | ||
396.12 € | 50 Pezzi per confezione | Disponibile | 3 giorni | Blu | 0,2 - 4 | 50 | 800 | - | - | 56.5 | 72.5 | V2 | Morsetto seriale per fusibili | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | Corrente nominale(A) | 6.3 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.