Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3000542 |
3004142 |
3004155 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.83 € | 50 | 7 giorni | - | 24–10 | - | 0.20–6 | 0.20–4 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | ||||
1,000.23 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 | 24–12 | 8.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 3 | 800 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V0 | PA | Sì | ||
1,081.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 37 giorni | 2 | 24–12 | 8.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | - | 800 | 6.3 | 56.5 | 72.5 | V2 | - | Sì |
Loading...
Color | Nero | N. di file | 1 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali