Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0711580 |
0711632 |
3026654 |
3049000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | N. di file | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,421.85 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 40 giorni | 400 | 32 | 2 | PA | ||
- | 1,607.84 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 24 giorni | 400 | 10 | 1 | PA | ||
31.36 € | 50 | 7 giorni | 24 | 32 | 2 | - | ||||
30.39 € | 50 | 29 giorni | 24 | 6.3 | 2 | PA |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Nero | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 79 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
N. di file
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali