Morsettiera modulare per fusibili UT 4-HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046032
3060527
3074169
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento Merci industriali

6.40 €

50 7 giorni 2Nero26–106.36.29 (max)Morsetto seriale per fusibiliPANo

6.40 €

50 7 giorni -Blu----Morsetto passante portafusibili--

6.40 €

50 7 giorni -Grigio----Morsetto passante portafusibili--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 73 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti

Supporto tecnico