Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3046100
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Contenuto(pz) | 1 | Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 6.3 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 6.3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 73 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili |
Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UT 4-HESILA, il codice articolo è il seguente: 3046100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046100.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.