Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Corrente nominale(A) | 28 | N. di file | 3 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 88.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.7 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante portafusibili |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali