Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza morsetto(mm) | 3.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 32 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali