Codice articolo del costruttore: 3210400
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 10.23 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210400
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 64.3 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione PTTBS 2,5-2MTB, il codice articolo è il seguente: 3210400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210400.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali