Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3046141
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 5 - 10 | Contenuto(pz) | 50 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 20 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 49 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione UT 4-MT, il codice articolo è il seguente: 3046141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046141.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.