Codice articolo del costruttore: 3044640
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 6.85 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044640
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 22 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 65 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione UTTB 2,5-MT-P / P, il codice articolo è il seguente: 3044640.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044640.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali