Morsettiera modulare di terra PTS 2,5-QUATTRO-PE

Morsettiera modulare di terra PTS 2,5-QUATTRO-PE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 3212011

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 4.39

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212011

Codice componente
3212011
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.39 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 26–12
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 49
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra PTS 2,5-QUATTRO-PE, il codice articolo è il seguente: 3212011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212011.

Supporto tecnico