Codice articolo del costruttore: 3050099
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 4.75 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3050099
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–16 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.25–1.5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,25 - 1,5 |
Livello di contaminazione | 3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 39.3 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 53.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra QTC 1,5, il codice articolo è il seguente: 3050099.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3050099.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali