Codice articolo del costruttore: 3035302
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.74 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3035302
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 10 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 50.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 97 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 15 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra ST 10-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3035302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali