Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3002018 |
3002092 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 28 giorni | Grigio | ||
174.89 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 29 giorni | Blu |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali