Morsettiera passante UK 35【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3008012
3008025
3048315
3048328
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Classe di infiammabilità

541.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Grigio3V0

541.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni Blu3V0

12.05 €

50 22 giorni Nero--

12.05 €

50 22 giorni Rosso--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 18–2 Larghezza morsetto(mm) 15.1
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.75–50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.75–35 Tensione nominale(V) 1000
Corrente nominale(A) 125 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 62
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.1 Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico