Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3002076 |
3002335 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | N. di file | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 100 | 7 giorni | 2 | 24–12 | 5.1 | 0,2 - 4 | 0,2 - 2,5 | 250 | 12 | 1 | 5.1 | 8 (max) | V2 | Innesto a scatto | Continuità | PA | |||
1.43 € | 150 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.08 | - | - | - | - | - |
Loading...
Color | Grigio | Merci industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
N. di file
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali