Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0711344 |
0719207 |
3002908 |
3003952 |
3003965 |
3004388 |
3007327 |
3007330 |
3026560 |
3026696 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Nero | 24–10 | 800 | 32 | V0 | PA | Sì | |
- | 125.27 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | Beige | 24–10 | 800 | 41 | V0 | PA | Sì | |
2.27 € | 100 | 7 giorni | Arancione | 24–12 | 800 | 32 | - | - | Sì | ||||
2.27 € | 100 | 7 giorni | Giallo | 24–12 | 800 | 32 | - | - | Sì | ||||
2.27 € | 100 | 7 giorni | Verde | 24–12 | 800 | 32 | - | - | Sì | ||||
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | 24–12 | 800 | 32 | V0 | - | No | |||
141.61 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | Bianco | 24–12 | 800 | 32 | - | - | Sì | ||
130.71 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Marrone | 24–12 | 800 | 32 | - | - | Sì | ||
3.60 € | 100 | 70 giorni | Grigio | 24–12 | 500 | 41 | - | PA | No | ||||
2.27 € | 100 | 7 giorni | Rosso | 24–12 | 800 | 32 | - | PA | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali