Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2770011 |
2770095 |
2774091 |
3007314 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Grigio | 5.2 | 0,2 - 2,5 | 3 | 24 | 5.2 | Morsetto a due porte | ||
235.01 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Blu | 5.2 | 0,2 - 2,5 | 3 | 24 | 5.2 | Morsetto a due porte | ||
245.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 12 giorni | Blu | 6.2 | 0,2 - 4 | 3 | 32 | 6.2 | Continuità | ||
256.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 19 giorni | Arancione | 6.2 | 0,2 - 4 | - | 32 | 6.2 | Continuità |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | AWG | 24–12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali