Codice articolo del costruttore: 2775485
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 21.75 €
Tempi di consegna: 89 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2775485
Numero di poli(Polo) | 6 | Color | Grigio | AWG | 20–8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 57 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 73 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 77.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UKKB 10 / 2,5-PV, il codice articolo è il seguente: 2775485.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2775485.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali