Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3046281 |
3046294 |
3046304 |
3046317 |
3046320 |
3046333 |
3064247 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Misura prodotto (altezza) (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 100 | 74 giorni | Arancione | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 giorni | Giallo | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 giorni | Rosso | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 7 giorni | Bianco | 3 | 47.5 | PA | |||
2.14 € | 100 | 7 giorni | Nero | 3 | 47.5 | PA | |||
2.27 € | 100 | 74 giorni | Verde | 3 | 47.5 | PA | |||
2.28 € | 100 | 74 giorni | Grigio | - | 46.9 | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 20–6 | Larghezza morsetto(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Corrente nominale(A) | 57 | N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 47.7 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Misura prodotto (altezza)(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali