Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–10 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 47.7 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali