Codice articolo del costruttore: 3047617
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.25 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3047617
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero - giallo | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 46.9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UT 4-FE, il codice articolo è il seguente: 3047617.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3047617.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali