Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–8 | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 10 | Livello di contaminazione | 3 |
Contenuto(pz) | 50 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 47.7 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.