Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3044788
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 30 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 65 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 69.9 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UTTB 4-L / N, il codice articolo è il seguente: 3044788.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044788.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali