Codice articolo del costruttore: 3073319
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 3.26 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3073319
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.1 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.1 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UW 4 / S, il codice articolo è il seguente: 3073319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3073319.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali