Morsettiera passante VDFK 4 / K【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0709233
0709246
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

96.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni Grigio

82.91 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni Verde - giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG 24–10 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 32 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 25.50
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 10.00 Misura prodotto (larghezza)(mm) 29.50 Lunghezza di spelatura(mm) 8.00 (max)
Collegamento (componenti) Etichetta di saldatura Caratteristiche connettore per involucri Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB)
Tipo di connettore Connettore femmina, incorporato Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Tipo di connettore maschio (categoria) Morsetto passante
Serie (connettori) VDFK Merci industriali

Supporto tecnico