Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0711027 |
0711030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Grigio | 41 | ||
151.25 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Verde - giallo | 57 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | AWG | 24–8 | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30.20 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 10.00 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 31.50 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9.00 (max) | Collegamento (componenti) | Etichetta di saldatura |
Caratteristiche connettore | per involucri | Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Tipo di connettore | Connettore femmina, incorporato |
Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Tipo di connettore maschio (categoria) | Morsetto passante | Serie (connettori) | VDFK |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali