Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3209510 |
3209511 |
3209512 |
3209513 |
3209514 |
3209523 |
3212330 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 250 | Preventivo | 2 | Grigio | 26 - 14 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | No | |||
0.89 € | 250 | 78 giorni | - | Giallo | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
0.84 € | 250 | 19 giorni | - | Rosso | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
0.89 € | 250 | 19 giorni | - | Verde | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
0.89 € | 250 | 78 giorni | - | Bianco | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Molla di richiamo | - | |||
0.84 € | 250 | 70 giorni | 2 | Blu | 26 - 14 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 24 | - | 35.3 | 5.2 | 8–10 | Collegamento rapido | No | |||
0.84 € | 250 | 70 giorni | - | Nero | - | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | - | 2 | 36.5 | - | - | Molla di richiamo | - |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 48.5 | Classe di infiammabilità | V0 |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali