Morsettiera passante PT 2,5-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3209549
3209552
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Materiale di isolamento

1.04 €

200 70 giorni Grigio26 - 14-

1.04 €

200 70 giorni Blu26–12PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.14–2.5 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 24
Corrente nominale (dettagli)(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 35.2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali No

Supporto tecnico