Morsettiera passante ST 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3037012
3037025
3037038
3037041
3037054
3037067
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.17 €

200 7 giorni Arancione

1.17 €

200 7 giorni Giallo

1.11 €

200 7 giorni Rosso

1.17 €

200 7 giorni Verde

1.17 €

200 7 giorni Bianco

1.11 €

200 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–16 Larghezza morsetto(mm) 4.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–1.5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 1,5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 17.5 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 4.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico