Codice articolo del costruttore: 3035344
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 10.96 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3035344
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 16 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 107.8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante ST 16-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3035344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035344.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali