Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3031306 |
3031319 |
3037410 |
3037423 |
3037436 |
3037449 |
3037452 |
3037465 |
3040038 |
3040669 |
3042081 |
3042159 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 100 | Preventivo | 4 | Grigio | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | Preventivo | 4 | Blu | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | 7 giorni | 4 | Rosso | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 giorni | 4 | Arancione | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 giorni | 4 | Giallo | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 giorni | 4 | Bianco | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
1.90 € | 100 | 7 giorni | 4 | Nero | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
2.02 € | 100 | 7 giorni | 4 | Verde | 28–14 | - | 800 | 72 | 8–10 | - | - | |||
1.90 € | 100 | 7 giorni | 4 | Grigio | 28–14 | - | 500 | 81 | 8–10 | V0 | - | |||
1.90 € | 100 | 7 giorni | 4 | Blu | 28–14 | - | 500 | 81 | 8–10 | V0 | - | |||
1.69 € | 150 | 23 giorni | 2 | Blu | 28–12 | 3 | 500 | 89.5 | 8–10 | V0 | PA | |||
1.69 € | 150 | 7 giorni | 4 | Grigio | 28–12 | 3 | 500 | 89.5 | 10 (max) | V0 | PA |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali