Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
3037135 |
3037148 |
3037151 |
3037164 |
3037177 |
3037180 |
3042719 |
3042735 |
3042874 |
3043789 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Color | AWG | Livello di contaminazione | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 4 giorni | Arancione | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.15 € | 4 giorni | Giallo | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.08 € | 4 giorni | Rosso | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.15 € | 4 giorni | Verde | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.15 € | 4 giorni | Bianco | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.08 € | 4 giorni | Nero | 28–12 | - | 56 | 8–10 | - | |||
1.08 € | 4 giorni | Grigio | 28–10 | 3 | 55.8 | 8–10 | PA | |||
1.06 € | 4 giorni | Grigio | 28–10 | - | 55.9 | 8–10 | PA | |||
1.08 € | 4 giorni | Blu | 28–10 | 3 | 55.8 | 8–10 | PA | |||
1.06 € | 4 giorni | Blu | 28–10 | - | 55.9 | 10 (max) | PA |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 | Contenuto(pz) | 50 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.