Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 28–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 20 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 61.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali