Morsettiera passante ST 4-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031445
3031458
3042845
3042861
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Livello di contaminazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Materiale di isolamento

2.34 €

100 75 giorni Grigio28–12-87-

2.34 €

100 7 giorni Blu28–12-87-

2.34 €

100 7 giorni Grigio28–10397.3PA

2.34 €

100 23 giorni Blu28–10397.3PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 32
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico