Codice articolo del costruttore: 3035072
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.24 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3035072
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
Livello di contaminazione | 3 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 55 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STTBS 4-PE, il codice articolo è il seguente: 3035072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035072.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali