Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2775223 |
2776044 |
3048810 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 50 | 7 giorni | Blu | 3 | Continuità | |||
8.35 € | 50 | 7 giorni | Grigio | - | Continuità | |||
- | 50 | Preventivo | Rosso | - | Morsetto N |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | Tensione nominale(V) | 630 |
Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 63.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali