Morsettiera passante UK 10 N【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3005086
3022315
3022328
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Livello di contaminazione Classe di infiammabilità Materiale di isolamento

174.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 8 giorni Blu20–63V0PA

213.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Rosso20–8---

218.63 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Nero20–8---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 57
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico