Codice articolo del costruttore: 3005028
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 246.49 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3005028
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 57 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 10-PR, il codice articolo è il seguente: 3005028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3005028.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali