Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3006014 |
3006098 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Grigio | 20–8 | - | |||
348.72 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | Blu | 20–6 | V2 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 76 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 11 (max) | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali