Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 4 | AWG | 24–10 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 | Tensione nominale(V) | 500 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 83.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10–12 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a due porte | Materiale di isolamento | PA |
Configura
Proprietà di base
Color
Corrente nominale(A)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali