Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 4 | AWG | 26 - 14 | Larghezza morsetto(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,5 | Tensione nominale(V) | 500 |
Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 48.2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 78.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.5 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a due porte |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali