Codice articolo del costruttore: 3212302
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 11.86 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3212302
Color | Verde - giallo | Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.50–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.50–6 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 114.9 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Morsetto a molla con blocco a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttori di terra PTMED, il codice articolo è il seguente: 3212302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali