Codice articolo del costruttore: 3213141
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 39.68 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3213141
Color | Verde - giallo | Larghezza morsetto(mm) | 20.3 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 16–95 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 25–70 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 87.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 70.5 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttori di terra UKH, il codice articolo è il seguente: 3213141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213141.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali