Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3044093 |
3060555 |
3214365 |
3215915 |
3215928 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Colore connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 100 | 7 giorni | - | Verde - giallo | - | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | - | - | 1 | 2 | 47.5 | 47.7 | - | - | Viti | - | - | |||
5.11 € | 50 | 7 giorni | - | Verde - giallo | - | 8.2 | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | 1 | 2 | 47.5 | 49.1 | - | - | - | - | - | |||
11.21 € | 50 | 7 giorni | 5 | Grigio | 26–10 | 6.2 | 0.14–6 | 0,14 - 6 | 500 | 28 | 3 | - | 60.1 | 92.7 | 6.2 | 9 (max) | Viti | Grigio | Sì | |||
6.55 € | 50 | 7 giorni | - | Verde - giallo | - | 12.2 | 1.50–25 | 1,50 - 25 | - | - | 1 | 2 | 55 | 55.5 | - | - | Viti | - | - | |||
9.33 € | 50 | 7 giorni | - | Verde - giallo | - | 16 | 1.50–35 | 1,50 - 35 | - | - | 1 | 2 | 65.7 | 60.2 | - | - | Viti | - | - |
Loading...
Classe di infiammabilità | V0 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Colore connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali