Cavo di messa a terra-MORSETTO SERIALE UKH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213144

Codice componente
3213144
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.49 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo Larghezza morsetto(mm) 20.3
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 16–95 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 25–70 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 85 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo di messa a terra-MORSETTO SERIALE UKH, il codice articolo è il seguente: 3213144.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213144.

Supporto tecnico